Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DCSPSP32-105 |
DCSPSP40-139 |
DCSPSP40-159 |
DCSPSP50-167 |
DCSPSP50-192 |
DCSPSP63-202 |
DCSPSP63-237 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
20.97 € | 1 | 10 giorni | ||
24.54 € | 1 | 10 giorni | ||
26.17 € | 1 | 10 giorni | ||
31.60 € | 1 | 51 giorni | ||
33.66 € | 1 | 10 giorni | ||
45.37 € | 1 | 10 giorni | ||
50.80 € | 1 | 10 giorni |
Loading...
L (Length)(mm) | 167 | D (Outer Diameter)(mm) | 50 | Material | CK45 (tempered 800~1000 N/mm²) |
---|---|---|---|---|---|
Standard | VW Standard |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali