Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'interno, modello medio, (E2 Mini) tipo B15i

Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'interno, modello medio, (E2 Mini) tipo B15i
The standard series. The opening and closing on the internal circumference side allows for internal partitions in any position (B15i)

[Features]
· The thick pivot diameter and double stopper mechanism ensure a long service life and a long free span.
· The B15 type features snap type opening and closing on the outer circumference side while the B15i has it on the inner circumference side.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional).
· External surface shape resists dust entry.
· A small energy chain with excellent stability.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Corresponds to steel integrated guide channels

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B15I.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1015.12P,​1015.12PZ,​1015.34P,​1015.34PZ]
B15I.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1025.12P,​1025.12PZ,​1025.34P,​1025.34PZ]
B15I.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1038.12P,​1038.12PZ,​1038.34P,​1038.34PZ]
B15I.050.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.050.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1050.12P,​1050.12PZ,​1050.34P,​1050.34PZ]
B15I.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[105.12P,​105.12PZ,​105.34P,​105.34PZ]
IGU1B15I.6
IGU1B15I.7
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
N. di maglie Color Mounting Bracket Colore
1 14 giorni 101501 ~ 100Black-48 / 100 / 110 / 125 / 145 / 180 / Nero
1 14 giorni 101501 ~ 100--48 / 100 / 110 / 125 / 145 / 180 / Nero
1 14 giorni 10250 / 100 / 110 / 125 / 180 / A1 ~ 100Black-48 / 75 / Nero
1 14 giorni 10250 / 100 / 110 / 125 / 180 / A1 ~ 100--48 / 75 / Nero
1 14 giorni 103801 ~ 100Black-48 / 75 / 100 / 110 / 125 / 180 / Nero
1 14 giorni 103801 ~ 100--48 / 75 / 100 / 110 / 125 / 180 / Nero
1 14 giorni 10500 / 110 / 125 / 145 / 180 / A1 ~ 100Black-48 / 75 / Nero
1 14 giorni 10500 / 110 / 125 / 145 / 180 / A1 ~ 100--48 / 75 / Nero
1 14 giorni 106338 ~ 1801 ~ 100BlackNA-
1 14 giorni 106338 ~ 1801 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)-
1 5 giorni 1080-----
1 5 giorni 10100-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard
Altezza interna(mm) 17.5 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 14
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 30.5 Apertura-chiusura Lato periferico interno
Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 32

Supporto tecnico