Catena portacavi, media, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo Z14 (Codici componente)

Catena portacavi, media, apertura e chiusura con feritoia nei traversini, (catena EZ) tipo Z14
easy chain® è una linea di catene portacavi economiche e per un rapido inserimento dei cavi. E’ disponibile in due versioni con sistema easy chain®, esternamente (sigla "E") o internamente (sigla "Z") al raggio. La rapidità di montaggio è una delle caratteristiche principali di questa catena portacavi. Il materiale robusto ed elastico, igumid NB, in cui è realizzata crea ulteriori vantaggi: ottima elasticità, classificazione UL94-V2 e idoneità per gli ambienti asettici. Uno speciale design la rende inoltre particolarmente gradevole esteticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Altezza interna(mm) 19 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Raggio di curvatura R(mm) 0
Max. D.E. cavo Dp(Ø) 13 Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 30.5
Apertura-chiusura Lato periferico interno Con cavo a innesto Con spacco Tipo di movimento 2 Sizeal Motion
Temperatura di esercizio(°C) -40::80 Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 23

Supporto tecnico