Catena portacavi, commutazione (apertura e chiusura) a scatto dall'interno, modello medio, (E2/000) tipo 1400 (Codici componente)

Catena portacavi, commutazione (apertura e chiusura) a scatto dall'interno, modello medio, (E2/000) tipo 1400
High endurance as standard. Internal opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (1400)

[Features]
· Fast opening and closing, either the left or right side can be used for opening and closing.
· Double stopper mechanism for durability and long free span.
· The crossbar can be locked securely.
· The internal circumference of the 1400 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· The partition plate is tightly secured with the crossbar open.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Wide pivot diameter for durability and long free span.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1400.015.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.015.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14015.12PZ,​14015.34PZ]
1400.025.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.025.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14025.12PZ,​14025.34PZ]
1400.038.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.038.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14038.12PZ,​14038.34PZ]
1400.050.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.050.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14050.12PZ,​14050.34PZ]
1400.068.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.068.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14068.12PZ,​14068.34PZ]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
N. di maglie Color Mounting Bracket
1 14 giorni 101535 ~ 1801 ~ 100BlackNA
1 14 giorni 101535 ~ 1801 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 14 giorni 10250 / 48 / 125 / A1 ~ 100Black-
1 14 giorni 10250 / 48 / 125 / A1 ~ 100--
1 14 giorni 10380 / 35 / A1 ~ 100Black-
1 14 giorni 10380 / 35 / A1 ~ 100--
1 14 giorni 10500 / 35 / 125 / A1 ~ 100Black-
1 14 giorni 10500 / 35 / 125 / A1 ~ 100--
1 14 giorni 10680 / 125 / 145 / A1 ~ 100Black-
1 14 giorni 10680 / 125 / 145 / A1 ~ 100--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard
Altezza interna(mm) 21 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 18
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 33.33 Apertura-chiusura Lato periferico interno
Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 49

Supporto tecnico