Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza interna (mm) | Raggio di curvatura R (mm) | Color | Mounting Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 giorni | 10 | 38 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 / A | 200 / 225 / 250 / Black | Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) | ||
1 | 14 giorni | 10 | 38 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 / A | 200 / 225 / 250 / Black | A / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) | ||
1 | 14 giorni | 10 | 57 | - | - | NA | ||
1 | 14 giorni | 10 | 57 | - | Black | A / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) |
Loading...
Con catene energia | Square Shape | Con copertura | Con traversa | Caratteristiche | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Altezza interna(mm) | 25 | N. di divisioni interne per supporti | Non in dotazione | Max. D.E. cavo Dp(Ø) | 23 |
Velocità di lavoro(m/s) | 10 | Passo P(mm) | 46 | Apertura-chiusura | Lato periferico interno |
Con cavo a innesto | Snap (Open / Close) | Tipo di movimento | 2 Sizeal Motion | Temperatura di esercizio(°C) | -40::120 |
Materiale catene energia | Resina | Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) | 44 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza interna(mm)
Raggio di curvatura R(mm)
Color
Mounting Bracket
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali