Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'interno, modello grande, (E2/000) tipo 2600

Catena portacavi, apertura e chiusura a scatto dall'interno, modello grande, (E2/000) tipo 2600
High endurance as standard. Internal opening and closing, makes internal partitioning possible at any point. (2600)

[Features]
· Fast opening and closing, either the left or right side can be used for opening and closing.
· Double stopper mechanism for durability and long free span.
· The crossbar can be locked securely.
· Sliding surface for horizontal type side molds.
· A mounting bracket for secure fixing power for repeated high-performance evaluation testing.
· Attachable by using the mounting bracket attached to the cable clamp (optional)
· The internal circumference of the 2600 model can be opened and closed with the snap mechanism on the left and right sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2600.05.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.05.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2605.12PZ,​2605.12PZB,​2605.34PZ,​2605.34PZB]
2600.06.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.06.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2606.12PZ,​2606.12PZB,​2606.34PZ,​2606.34PZB]
2600.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.12PZ,​2607.12PZB,​2607.34PZ,​2607.34PZB]
2600.09.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.09.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2609.12PZ,​2609.12PZB,​2609.34PZ,​2609.34PZB]
2600.12.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.12.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2612.12PZ,​2612.12PZB,​2612.34PZ,​2612.34PZB]
2600.15.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.15.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2615.12PZ,​2615.12PZB,​2615.34PZ,​2615.34PZB]
2600.17.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.17.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2617.12PZ,​2617.12PZB,​2617.34PZ,​2617.34PZB]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza interna
(mm)
Raggio di curvatura R
(mm)
N. di maglie Color Mounting Bracket
1 15 giorni 105063 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 105063 ~ 2501 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 giorni 106563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 106563 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 giorni 107563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 107563 ~ 2501 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 giorni 109063 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 109063 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 giorni 1012563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 1012563 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 giorni 1015063 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 1015063 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 giorni 1017563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 giorni 1017563 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con catene energia Square Shape Con copertura Con traversa Caratteristiche Standard
Altezza interna(mm) 35 N. di divisioni interne per supporti Non in dotazione Max. D.E. cavo Dp(Ø) 32
Velocità di lavoro(m/s) 10 Passo P(mm) 56 Apertura-chiusura Lato periferico interno
Con cavo a innesto Snap (Open / Close) Tipo di movimento 2 Sizeal Motion Temperatura di esercizio(°C) -40::120
Materiale catene energia Resina Numero corretto di collegamenti per uso orizzontale(Meno di ___ pz.) 46

Supporto tecnico