Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1549-HP-1 |
C-1549-HP-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
114.47 € | 1 | 6 giorni | 38 | 23868 | ||
110.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 31.3 | 23869 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 120 | Larghezza complessiva(mm) | 54 | Metodo di montaggio | Tipo a imposizione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox fuso | Finitura superficie | Lucidatura elettrolitica |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali