Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Applicazione | Autocarri con allestimenti speciali, macchine da cantiere, container, apparecchiature per analisi vibrazioni | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Base di montaggio: Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) / Maniglia: Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Maniglia: Cromatura (MZCr) | Numero di chiavi | R0220 | Lunghezza complessiva(mm) | 200 |
Larghezza complessiva(mm) | 200 | Altezza totale(mm) | 99.5 | Accessorio | 2 chiavi, vite antiallentamento per dado grande |
Configura
Proprietà di base
Automatico
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali