Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1204
Lunghezza corpo principale(mm) | 70 | Larghezza corpo principale(mm) | 41 | Profondità(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Finitura Hairline | Codice prodotto | 20894 |
Si trova sulla pagina di chiusura piana acciaio inox (C-1204), il codice articolo è il seguente: C-1204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1204.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali