chiusura piana acciaio inox (C-1205)

chiusura piana acciaio inox (C-1205)
[Features]
· With the key at 45° to the locking direction, if rotated 45° in the unlocking direction, then key can be withdrawn in the locking and unlocking state.
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close it with one touch.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1205-1

Codice componente
C-1205-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

42.78 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza corpo principale(mm) 70 Larghezza corpo principale(mm) 41 Profondità(mm) 13
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Finitura Hairline Codice prodotto 20896

Si trova sulla pagina di chiusura piana acciaio inox (C-1205), il codice articolo è il seguente: C-1205-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1205-1.

Supporto tecnico