Serraggio C-61-1

Serraggio C-61-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Turn 90° to the right to tighten, and turn 90° to the left to open.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-61-1A
C-61-1B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Altezza
(mm)
Codice prodotto

7.07 €

3.54 €

1 Stesso giorno

Stock

1028.52520296

5.14 €

3.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.5220297

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Supporto molle Incluso Larghezza(mm) 14.5 Materiale Acciaio automatico
Finitura superficie Cromatura

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico