Chiusura per server rack, C-444

Chiusura per server rack, C-444
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is possible to manage different locks such as handles with one key.
· Since it is an imposition type, it can be easily processed at the time of installation. (It can be installed with four ø4 holes. )

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-444

Codice componente
C-444
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.42 €

26.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 33 Larghezza complessiva(mm) 46 Materiale Lega di zinco
Finitura superficie Cromatura Spessore corpo principale(mm) 27 Chiave TAK80
Codice prodotto 23651

Si trova sulla pagina di Chiusura per server rack, C-444, il codice articolo è il seguente: C-444.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-444.

Supporto tecnico