Piastra PV in lega per temperature alte

Piastra PV in lega per temperature alte
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A bi-metal type slide plate with thin walls where a metal that includes a solid lubricant has been sintered into a steel back plate.
· Can be used completely oil free.
· Can withstand heavy loads.
· Can be used as high temperatures.
· Can prevent burns and damage on on the opposite side.
· Can demonstrate even higher performance by also using a lubricant.
· Can quickly achieve compatibility using an abundance of standard products.
· Can perform additional work using normal machinery and devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H35100U
S50100U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore t
(mm)
Larghezza W
(mm)
Passo foro di montaggio
(mm)

68.84 €

1 Disponibile 36 giorni 10103560

95.52 €

1 Disponibile 36 giorni 10205050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Materiale metallico Lega per temperature alte Lubrificazione Senza olio
Lunghezza L(mm) 100 Vite di montaggio(pz.) 2 Metodo di montaggio Con vite dall'alto
Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 29 Massima velocità ammessa V(m/s) 0.5 Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) 1.65
Tipo profilo A

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico