Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / (serie robusta) / NSK

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / (serie robusta) / NSK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent durability under severe service conditions, such as when high loads or grease lubrication are used
· In order to cope with harsh lubrication, material technology developed by NSK has been applied to machine tool bearings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

160BAR10SDBLP4A

Codice componente
160BAR10SDBLP4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

845.37 €

1 Disponibile 85 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona singola) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio materiale Shield e la forma Tipo aperto
Tipo anello esterno Testa piatta Diametro interno(φ) 160 Diametro esterno(φ) 240
Larghezza(mm) 72 Specifiche/ambiente Standard / Per alta velocità Direzione del carico Radiale
Anello esterno Con anello esterno Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)(N) 100000 Simbolo supporto NA Simbolo del grado di precisione P4A
Simbolo combinazione DB Contrassegno precarico L Simbolo tipo di cuscinetto BAR
Simbolo del tipo S

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / a una corona / (serie robusta) / NSK, il codice articolo è il seguente: 160BAR10SDBLP4A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 160BAR10SDBLP4A.

Supporto tecnico