Unità di supporto – lato fisso, tipo rotondo – [FCJK]

Unità di supporto – lato fisso, tipo rotondo – [FCJK]
  • Sconto volumi elevati
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. CHENG JUN is a manufacturer that develops a wide range of linear parts in Taiwan. This bearing has a particular high rating even compared with other bearings and is used in manufacturing lines all over the world. At MISUMI-VONA, we are continuing to develop bearings and support units.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCJK08
FCJK12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero D
(φ)
Spessore L
(mm)
Larghezza B
(mm)

39.41 €

1 Disponibile 6 giorni 81435

41.84 €

1 6 giorni 121744

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lato fisso Profilo Rettangolare Metodo di montaggio Attacco laterale
Tipo di cuscinetto Cuscinetto radiale singolo Qualità cuscinetto Classe 0 Trattamento superficie Ossido nero
Materiale supporto Acciaio

Supporto tecnico