Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MN-125

Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MN-125
【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…125 x 40mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MN-125

Codice componente
EA986MN-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.39 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in alluminio con pneumatico in poliuretano EA986MN-125, il codice articolo è il seguente: EA986MN-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MN-125.

Supporto tecnico