Ruota [acciaio pieno] EA986SC-100

Ruota [acciaio pieno] EA986SC-100
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Solid steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x W…100 x 40mm
・Load…1,700kg
・Shaft dia.…25mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986SC-100

Codice componente
EA986SC-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.42 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota [acciaio pieno] EA986SC-100, il codice articolo è il seguente: EA986SC-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986SC-100.

Supporto tecnico