Ruota in nylon MC EA986WA-75

Ruota in nylon MC EA986WA-75
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature--40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…75 x 32mm
・Load…360kg
・Shaft dia.…10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WA-75

Codice componente
EA986WA-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC EA986WA-75, il codice articolo è il seguente: EA986WA-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WA-75.

Supporto tecnico