Ruota in nylon MC (con cuscinetto) [alta resistenza e termoresistenza] EA986WE-75

Ruota in nylon MC (con cuscinetto) [alta resistenza e termoresistenza] EA986WE-75
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 150℃
・Wheel dia. x W…75 x 32mm
・Load…440kg
・Shaft dia.…10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986WE-75

Codice componente
EA986WE-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.74 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota in nylon MC (con cuscinetto) [alta resistenza e termoresistenza] EA986WE-75, il codice articolo è il seguente: EA986WE-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986WE-75.

Supporto tecnico