Coppiglie ISO 1234

Coppiglie ISO 1234
  • Sconto volumi elevati
Bolts for steel constructions; Self locking elements

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
012343010020016
012343010020020
012343010020025
012343010020040
012343010032020
012343010032025
012343010032032
012343010032036
012343010032040
012343010032050
012343010040025
012343010040032
012343010040036
012343010040040
012343010040050
012343010040063
012343010050032
012343010050036
012343010050040
012343010050050
012343010050063
012343010050071
012343010050080
012343010063050
012343010063063
012343010063080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero applicabile
(mm)

0.18 €

100 Disponibile 3 giorni 102

0.18 €

100 Disponibile 3 giorni 102

0.21 €

100 Disponibile 3 giorni 102

0.24 €

100 Disponibile 3 giorni 102

0.27 €

100 Disponibile 3 giorni 103.2

0.33 €

100 Disponibile 3 giorni 103.2

0.36 €

100 Disponibile 3 giorni 103.2

0.39 €

100 Disponibile 3 giorni 103.2

0.39 €

100 Disponibile 3 giorni 103.2

0.48 €

100 Disponibile 3 giorni 103.2

0.45 €

100 Disponibile 3 giorni 104

0.54 €

100 Disponibile 3 giorni 104

0.57 €

100 Disponibile 3 giorni 104

0.60 €

100 Disponibile 3 giorni 104

0.72 €

100 Disponibile 3 giorni 104

0.84 €

100 Disponibile 3 giorni 104

0.75 €

100 Disponibile 3 giorni 105

0.84 €

100 Disponibile 3 giorni 105

0.90 €

100 Disponibile 3 giorni 105

1.05 €

100 Disponibile 3 giorni 105

1.26 €

100 Disponibile 3 giorni 105

1.38 €

100 Disponibile 3 giorni 105

1.50 €

100 Disponibile 3 giorni 105

1.44 €

100 Disponibile 3 giorni 106.3

1.74 €

50 Disponibile 3 giorni 106.3

2.13 €

50 Disponibile 3 giorni 106.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Split Pin Materiale Rame

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico