Bulloni a testa esagonale ISO 8765 (087658100121140)

Bulloni a testa esagonale ISO 8765 087658100121140
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 087658100121140

Marca: REYHER

Prezzo: 5.22

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 12

Lunghezza L (mm): 140


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

087658100121140

Codice componente
087658100121140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

5.22 €

50 Disponibile 3 giorni 1012140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Steel Classe di resistenza (acciaio) 8.8

Si trova sulla pagina di Bulloni a testa esagonale ISO 8765, il codice articolo è il seguente: 087658100121140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 087658100121140.

Tipologia prodotto

Codice componente
087658100121065
087658100121070
087658100121080
087658100122050
087658100122060
087658100122070
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

2.10 €

50 Disponibile 3 giorni 101265

2.14 €

50 Disponibile 3 giorni 101270

2.40 €

50 Disponibile 3 giorni 101280

2.61 €

100 Disponibile 3 giorni 101250

2.91 €

100 Disponibile 3 giorni 101260

2.14 €

50 Disponibile 3 giorni 101270

Supporto tecnico