Supporto con flangia a forma di rombo con cuscinetto THERMALLOY

Supporto con flangia a forma di rombo con cuscinetto THERMALLOY
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used without a lubricant supply
· Can be used in water, seawater, vapor and water splashes
· Self-aligning roller bearing type
· Applicable in a wide temperature range
· Durable against intrusion of dust, sand, etc.
· Able to move at extremely low speed compared with the solid lubricant embedded type and particularly superior with respect to minute motion
· Capable of withstanding higher loads and supporting radial and thrust loads
· Superior fretting resistance to that of embedded solid lubricant and ball bearing types
· Widely used in sterilizers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UDSFL204S1T1

Codice componente
UDSFL204S1T1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

274.57 €

1 Disponibile 36 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Bearing Unit Gruppo cuscinetto, tipo Diamond-Shaped Flange Type Diam. foro albero d(Ø) 20
Materiale corpo unità Stainless Profilo diam. interno cuscinetto Cylindrical Hole Set Screw Con supporto dritto, categoria Standard
Materiale elemento di rotolamento Stainless Trattamento superficie Not Included

Si trova sulla pagina di Supporto con flangia a forma di rombo con cuscinetto THERMALLOY, il codice articolo è il seguente: UDSFL204S1T1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UDSFL204S1T1.

Supporto tecnico