6829V Attrezzo di bloccaggio a leva, pneumatico, versione flangiata

6829V Attrezzo di bloccaggio a leva, pneumatico, versione flangiata
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio a leva, pneumatico, versione flangiata a doppio effetto
Parti meccaniche in acciaio, brunito. Stelo del pistone in acciaio inox, lucidato. Corpo in alluminio anodizzato. Superficie esterna resistente agli urti grazie al rivestimento HART-COAT. Completo di vite di pressione.

Opzioni di fissaggio:
- dall'alto con viti cilindriche attraverso la flangia
- avvitato con la filettatura e bloccato con la ghiera
- bloccato con ghiere su entrambi i lati

Accessori (non forniti in dotazione):
- ghiera Nr. 6829N
- flangia filettata Nr. 6829GF
- vite di pressione Nr. 6880 Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
93609
93617
93625
93633
93641
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

668.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10

739.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10

819.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10

863.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10

907.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico