Transfer units, Steel, Stainless Steel

Transfer units, Steel, Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
Transfer units GN 391 are normally used in connection with linear actuators (GN 291, GN 292, GN 293). They are designed to transfer the rotary movement for operating the linear actuators to another or a further position.
The transfer unit in the standard length l1 is a special design: It is designed to turn the operating axis for the linear actuators (handwheel) by 90° together with an angular gear.
As in linear actuators, digital position indicators can be fitted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
391-18-47-NI
391-18-47-SCR
391-30-60-NI
391-30-60-SCR
391-40-93-NI
391-40-93-SCR
391-50-93-NI
391-50-93-SCR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale [D] Albero (diametro)
(mm)
[L] Lunghezza (albero)
(mm)

480.22 €

1 Disponibile 7 giorni NI-Stainless Steel1847

282.48 €

1 Disponibile 7 giorni SCR-Steel, chrome-plated1847

499.12 €

1 Disponibile 7 giorni NI-Stainless Steel3060

293.60 €

1 Disponibile 7 giorni SCR-Steel, chrome-plated3060

619.26 €

1 Disponibile 7 giorni NI-Stainless Steel4093

364.28 €

1 Disponibile 7 giorni SCR-Steel, chrome-plated4093

619.26 €

1 Disponibile 7 giorni NI-Stainless Steel5093

364.28 €

1 Disponibile 7 giorni SCR-Steel, chrome-plated5093

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico