Tube connector joints, Aluminium

Tube connector joints, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The clamping bores of GN 241 tube connector joints are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
241-B20-50-2-BL
241-B20-50-2-SW
241-B25-50-2-BL
241-B25-50-2-SW
241-B30-50-2-BL
241-B30-50-2-SW
241-B30-60-2-BL
241-B30-60-2-SW
241-B32-60-2-BL
241-B32-60-2-SW
241-B35-60-2-BL
241-B35-60-2-SW
241-B40-60-2-BL
241-B40-60-2-SW
241-B40-76-2-BL
241-B40-76-2-SW
241-B42-76-2-BL
241-B42-76-2-SW
241-B45-76-2-BL
241-B45-76-2-SW
241-B48-76-2-BL
241-B48-76-2-SW
241-B50-76-2-BL
241-B50-76-2-SW
241-V20-50-2-BL
241-V20-50-2-SW
241-V25-50-2-BL
241-V25-50-2-SW
241-V30-50-2-BL
241-V30-50-2-SW
241-V30-60-2-BL
241-V30-60-2-SW
241-V35-60-2-BL
241-V35-60-2-SW
241-V40-60-2-BL
241-V40-60-2-SW
241-V40-76-2-BL
241-V40-76-2-SW
241-V45-76-2-BL
241-V45-76-2-SW
241-V50-76-2-BL
241-V50-76-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Width k Square s1 Finish

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni 2050-BL

23.20 €

1 Disponibile 7 giorni 2050-SW

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni 2550-BL

23.34 €

1 Disponibile 7 giorni 2550-SW

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni 3050-BL

23.34 €

1 Disponibile 7 giorni 3050-SW

28.90 €

1 Disponibile 7 giorni 3060-BL

29.04 €

1 Disponibile 7 giorni 3060-SW

28.94 €

15.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3260-BL

29.04 €

1 Disponibile 7 giorni 3260-SW

28.94 €

1 Disponibile 7 giorni 3560-BL

29.04 €

1 Disponibile 7 giorni 3560-SW

28.94 €

1 Disponibile 7 giorni 4060-BL

28.90 €

1 Disponibile 7 giorni 4060-SW

31.16 €

1 Disponibile 7 giorni 4076-BL

30.64 €

1 Disponibile 7 giorni 4076-SW

30.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4276-BL

30.64 €

1 Disponibile 7 giorni 4276-SW

30.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4576-BL

30.64 €

1 Disponibile 7 giorni 4576-SW

30.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4876-BL

30.64 €

1 Disponibile 7 giorni 4876-SW

30.46 €

1 Disponibile 7 giorni 5076-BL

30.48 €

1 Disponibile 7 giorni 5076-SW

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni -50V 20BL

23.34 €

1 Disponibile 7 giorni -50V 20SW

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni -50V 25BL

23.34 €

1 Disponibile 7 giorni -50V 25SW

23.30 €

1 Disponibile 7 giorni -50V 30BL

23.34 €

1 Disponibile 7 giorni -50V 30SW

28.94 €

1 Disponibile 7 giorni -60V 30BL

29.04 €

1 Disponibile 7 giorni -60V 30SW

28.94 €

1 Disponibile 7 giorni -60V 35BL

28.90 €

1 Disponibile 7 giorni -60V 35SW

28.78 €

1 Disponibile 7 giorni -60V 40BL

28.76 €

1 Disponibile 7 giorni -60V 40SW

30.62 €

1 Disponibile 7 giorni -76V 40BL

30.64 €

1 Disponibile 7 giorni -76V 40SW

30.88 €

1 Disponibile 7 giorni -76V 45BL

30.92 €

1 Disponibile 7 giorni -76V 45SW

30.88 €

1 Disponibile 7 giorni -76V 50BL

30.52 €

1 Disponibile 7 giorni -76V 50SW

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Supporto tecnico