Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LASE25-XL-N |
LASE40-XL-N |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cuscinetto d (mm) | Altezza h (mm) | Peso per unità (kg) | Lunghezza (mm) | Distanza dell’asse dell’albero (mm) | Altezza (base) (mm) | Larghezza (base) (mm) | Larghezza (testa) (mm) | Larghezza totale del collare di bloccaggio (mm) | Distanza della guida dal collare di bloccaggio (mm) | Alloggiamento | Designazione del cuscinetto ì | Foro di fissaggio a distanza (mm) | Larghezza (fessura) (mm) | Lunghezza (fessura) (mm) | Tappo di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.40 € | 1 | 4 giorni | 25 | 70 | 0.76 | 130 | 36.5 | 14.5 | 36 | 21 | 44.5 | 27 | ASE05-FA125 | GE25-XL-KLL-B | 102.5 | 11 | 19 | KASK05 | |||
- | 77.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 99 | 1.97 | 179 | 49.2 | 19 | 48 | 30 | 56.5 | 35.1 | ASE08-FA125 | GE40-XL-KLL-B | 138.5 | 14 | 26 | KASK08 |
Loading...
Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile | Lubrificazione filettatura di collegamento | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Dettagli tipo | Area libera standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Altezza h(mm)
Peso per unità(kg)
Lunghezza(mm)
Distanza dell’asse dell’albero(mm)
Altezza (base)(mm)
Larghezza (base)(mm)
Larghezza (testa)(mm)
Larghezza totale del collare di bloccaggio(mm)
Distanza della guida dal collare di bloccaggio(mm)
Alloggiamento
Designazione del cuscinetto ì
Foro di fissaggio a distanza(mm)
Larghezza (fessura)(mm)
Lunghezza (fessura)(mm)
Tappo di protezione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali