Unità di posizionamento elettrica

Unità di posizionamento elettrica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Positioning units are used to precisely position the workpiece carrier after stopping. When the positioning cylinder is extended, the workpiece carrier is centered with suitable locating pins and thus exactly positioned. Typically, the workpiece carrier is lifted by the positioning slightly from the conveyor belt and above pressed against a fixed stop. Thus, the workpiece carrier no longer rests on the conveyor belt and processes on the work piece can occur without vibration. The positioning units are supplied without accessories and have a receiving bore for the insertion of suitable locating pin. The electrical positioning units "ASPEL" from ASUTEC have an electromotive drive and an integrated evaluation electronics.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASPEL-200-25-G5-001
ASPEL-200-60-G5-001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,270.94 €

1 Disponibile 15 giorni 10

2,922.50 €

1 Disponibile 15 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico