Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASMEL-1000-EW-D09-I |
ASMEL-120-DW-09-G5 |
ASMEL-200-EW-D09-I |
ASMEL-410-DW-09-G5 |
ASMEL-500-EW-D09-I |
ASMEL-610-DW-09-G5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Weight workpiece carrier (max) (kg) | voltage (V) | operating time | Standby power consumption (A) | Current consumption peak (A) | Working temperature (min) (° C) | Working temperature (max) (° C) | Connection | damping | Driving force (max) (N) | Cycle time (min) (Sek.) | Duration lowering (Sek.) | Duration startup (Sek.) | Polarity reversal protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,250.56 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 1000 | 24 | 100 % | - | 1.82 | -5 | 60 | - | hydraulic damping | - | - | - | - | - | |
1,166.29 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 210 | 24 ± 15 % | - | 0.1 | 1.6 | 5 | 60 | 2 x M12x1 plug, 5-pin | - | 83 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | ja | |
1,250.56 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 200 | 24 | 100 % | - | 1.82 | -5 | 60 | - | hydraulic damping | - | - | - | - | - | |
1,212.51 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 410 | 24 ± 15 % | - | 0.1 | 1.6 | - | - | 2 x M12x1 plug, 5-pin | air damping | - | - | 1.0 | 0.6 | up to 35 V | |
1,250.56 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 500 | 24 | 100 % | - | 1.82 | -5 | 60 | - | hydraulic damping | - | - | - | - | - | |
1,212.51 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 610 | 24 ± 15 % | - | 0.1 | 1.6 | - | - | 2 x M12x1 plug, 5-pin | hydraulic damping | - | - | 1.0 | 0.6 | up to 35 V |
Loading...
Material housing | Aluminum, hard anodized | Material stop | Hardened steel | Weight workpiece carrier (min)(kg) | 0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Weight workpiece carrier (max)(kg)
voltage(V)
operating time
Standby power consumption(A)
Current consumption peak(A)
Working temperature (min)(° C)
Working temperature (max)(° C)
Connection
damping
Driving force (max)(N)
Cycle time (min)(Sek.)
Duration lowering(Sek.)
Duration startup(Sek.)
Polarity reversal protection
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali