Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASB-60-EW-08 |
ASB-60-EW-D08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Weight workpiece carrier (min) (kg) | operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290.66 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 10 | - | single acting | |
432.22 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | 4.5 | double acting |
Loading...
Material housing | Aluminum, hard anodized | Material stop | Hardened steel | Weight workpiece carrier (max)(kg) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Stroke of the stop(mm) | 8 | Working temperature (min)(° C) | -10 | Working temperature (max)(° C) | 80 |
Connection | Pneumatic connection: M5 | operating pressure(bar) | 4 - 8 |
Configura
Proprietà di base
Weight workpiece carrier (min)(kg)
operation
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali