Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ASMR-1000-EW-15-002 |
ASMR-270-EW-15 |
ASMR-400-EW-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Weight workpiece carrier (min) (kg) | Weight workpiece carrier (max) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,150.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 50 | 1000 | |
766.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 270 | |
879.48 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 15 | 400 |
Loading...
Material housing | Aluminum, hard anodized | Material stop | Hardened steel | Stroke of the stop(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Connection | Pneumatic connection: G 1/8 " | operating pressure(bar) | 4 - 8 | operation | single acting |
Configura
Proprietà di base
Weight workpiece carrier (min)(kg)
Weight workpiece carrier (max)(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali