Separatore pneumatico per rulliera senza smorzamento

Separatore pneumatico per rulliera senza smorzamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

The separator from ASUTEC for roller conveyor systems have the advantage that they can be usedfor direct integration into roller conveyors because of the specially developed slim design. These separators stop one or more accumulated workpiece carriers on the defined workpiece carrier stop plate in roller conveyor systems. Especially useful are the separator for tight installation spaces between the rollers. The concept developed by Asutec with extreme stability and high resistance to contamination makes these separators universally applicable. For all ASUTEC separators for roller conveyor systems, it is possible to query the upper and the lowered position with inductive proximity switches.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ASUR-400-EW-15

Codice componente
ASUR-400-EW-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

424.70 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material housing Aluminum, hard anodized Material stop Hardened steel Weight workpiece carrier (max)(kg) 400
Stroke of the stop(mm) 15 Connection Pneumatic connection: G 1/8 " operating pressure(bar) 4 - 8
operation single acting

Si trova sulla pagina di Separatore pneumatico per rulliera senza smorzamento, il codice articolo è il seguente: ASUR-400-EW-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASUR-400-EW-15.

Supporto tecnico