Separatore pneumatico con smorzamento

Separatore pneumatico con smorzamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • ASM-60-EW-08, ASM-60-EW-08-E
  • ASM-60-EW-08-I
  • ASM-100-EW-08, ASM-100-EW-08-E, ASM-100-EW-08-I
  • ASM-160-EW-09-I, ASM-160-EW-09-E
  • ASM-160-EW-09-I-A19, ASM-160-EW-09-E-A19
  • ASM-250-EW-10
  • ASM-260-EW-09-I, ASM-260-EW-09-E
  • ASM-500-EW-15, ASM-500-EW-15-E
  • ASM-600-EW-15-I
  • ASM-1200-EW-15, ASM-1200-EW-15-E
  • Sconto volumi elevati
Separators with damping are made for stopping of one or more accumulated workpiece carriers at a defined stop surface of the workpiece carrier in conveyor systems.They are mainly used where the transport speed is in the middle or high range or when the transported workpieces are sensitive to shocks. Because of the damped stopping of the workpiece carrier, the entire conveyor system is prevented from damage and wear. Optionally, in many variants, the upper and lower position of the stop can be detected with inductive proximity switches or with magnetic field sensors (T-slot sensors).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASM-60-EW-08
ASM-60-EW-08-E
ASM-60-EW-08-I
ASM-100-EW-08
ASM-100-EW-08-E
ASM-100-EW-08-I
ASM-1200-EW-15
ASM-1200-EW-15-E
ASM-160-EW-09-E
ASM-160-EW-09-E-A19
ASM-160-EW-09-I
ASM-160-EW-09-I-A19
ASM-250-EW-10
ASM-260-EW-09-E
ASM-260-EW-09-I
ASM-500-EW-15
ASM-500-EW-15-E
ASM-600-EW-15-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSWeight workpiece carrier (min)
(kg)
Weight workpiece carrier (max)
(kg)
Width of the stop
(mm)
Stroke of the stop
(mm)
Query option position Connection

255.57 €

1 Disponibile 12 giorni 10160378-Pneumatic connection: M5

319.49 €

1 Disponibile 10 giorni 10160378electrical sensorPneumatic connection: M5

330.75 €

1 Disponibile 10 giorni 10160378inductive sensorPneumatic connection: M5

428.45 €

1 Disponibile 10 giorni 103100378-Pneumatic connection: M5

486.09 €

1 Disponibile 13 giorni 103100378electrical sensorPneumatic connection: M5

457.31 €

1 Disponibile 10 giorni 103100378inductive sensorPneumatic connection: M5

1,018.56 €

1 Disponibile 10 giorni 104012003715-Pneumatic connection: G 1/8 "

1,062.38 €

1 Disponibile 10 giorni 104012003715electrical sensorPneumatic connection: G 1/8 "

549.98 €

1 Disponibile 10 giorni 105160379electrical sensorPneumatic connection: M5

549.98 €

1 Disponibile 10 giorni 105160199electrical sensorPneumatic connection: M5

536.22 €

1 Disponibile 10 giorni 105160379inductive sensorPneumatic connection: M5

536.22 €

1 Disponibile 10 giorni 105160199inductive sensorPneumatic connection: M5

587.55 €

1 Disponibile 10 giorni 1052503710-Pneumatic connection: G 1/8 "

686.55 €

1 Disponibile 10 giorni 1010260379electrical sensorPneumatic connection: G 1/8 "

674.01 €

1 Disponibile 10 giorni 1010260379inductive sensorPneumatic connection: G 1/8 "

998.48 €

1 Disponibile 10 giorni 10105003715-Pneumatic connection: G 1/8 "

1,042.37 €

1 Disponibile 10 giorni 10105003715electrical sensorPneumatic connection: G 1/8 "

970.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10156003715inductive sensorPneumatic connection: P1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material housing Aluminum, hard anodized Material stop Hardened steel Working temperature (min)(° C) -20
Working temperature (max)(° C) 80 operating pressure(bar) 4 - 8 operation single acting

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico