Filtro dell’olio serie FH150

Filtro dell’olio serie FH150
[Caratteristiche] Compatto e leggero per facilitare la manutenzione e l'ispezione. Può rilevare l'intasamento

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto possono essere rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FH150-02-010-P005B
FH150-02-010-P010B
FH150-02-010-P020
FH150-02-010-P020B
FH150-02-410-P005B
FH150-02-410-P010B
FH150-02-410-P020
FH150-03-010-P010B
FH150-03-010-P020
FH150-03-012-P020
FH150-03-410-P010B
FH150-03-410-P020B
FH150-03-412-P020
FH150-03-510-P020
FH150-04-010-M005BX0
FH150-04-010-P005B
FH150-04-010-P010
FH150-04-011-P010
FH150-04-410-P005
FH150-04-410-P005B
FH150-04-410-P010
KA01174
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Fluido idraulico Misura attacco di collegamento Filtrazione nominale
(μm)
Visualizzazione pressione differenziale Dimensione nominale O-ring Elemento Specifiche su ordinazione Staffa Tipo di componente correlato

116.04 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/45N/AN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

116.04 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/410N/AN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

107.30 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/420N/AN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

115.97 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/420N/AN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

184.13 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/45Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

184.11 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/410Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

175.49 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/420Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

115.86 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc3/810N/AN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

103.36 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc3/820N/AN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

114.60 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie esteri di silicatoRc3/820N/AN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

204.47 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc3/810Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

184.19 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc3/820Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

190.03 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie esteri di silicatoRc3/820Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

257.74 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc3/820Interruttore per visualizzazione della pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

596.50 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/25N/AN/AMicro-reteProdotto incassato con elemento in microreteCon staffaN/A

115.87 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/25N/AN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

107.14 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/210N/AN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

115.99 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie acqua/glicole, serie emulsioneRc1/210N/AN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

175.39 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/25Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

183.90 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/25Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)Con staffaN/A

173.04 €

1 26 giorni Filtro dell'olioSerie petrolioRc1/210Indicatore pressione differenzialeN/ACartaNessuno (standard)N/AN/A

8.65 €

1 98 giorni Componenti correlatiSerie esteri di silicatoRc1/4, Rc1/2N/AN/AC65N/AN/AN/AO-ring

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valvola di sfogo N/A

Supporto tecnico