Squadre di rinforzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1020.300
1021.500
1021.600
1021.700
1120.300
1120.400
1120.500
1121.000
1121.100
1121.500
1121.600
1121.700
1122.200
1122.300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
h6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
y
(mm)
Per l'uso con Posizione costola Sistema Peso
(g)

174.11 €

1 4 giorni 24.55210.52040--42208M8-V40185

187.31 €

1 4 giorni 385210.52040--42208M8-V40295

226.28 €

1 4 giorni 3975---------lato sinistroV40460

234.46 €

1 4 giorni 39115-7797------lato sinistroV40700

269.16 €

1 4 giorni 3790203570--673512M12-V70870

323.34 €

1 4 giorni 37140-69104------lato sinistroV701470

338.05 €

1 4 giorni 37200-69104139174----lato sinistroV701820

323.34 €

1 4 giorni 37140-69104------lato destroV701470

338.05 €

1 4 giorni 37200-69104139174----lato destroV701820

280.60 €

1 4 giorni 6690203570--673512M12-V701710

320.95 €

1 4 giorni 66140-69104------lato sinistroV702970

352.88 €

1 4 giorni 66200-69104139174----lato sinistroV703720

322.83 €

1 4 giorni 66140-69104------lato destroV702970

352.88 €

1 4 giorni 66200-69104139174----lato destroV703720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ghisa grigia, con rivestimento fosfatico, rettificata Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico