Swivel castor with double stop in the flow and elastic polyurethane wheel

Swivel castor with double stop in the flow and elastic polyurethane wheel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IM-EPUA-250-K-3-DSV
L-IM-EPUK-250-K-3-DSV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate width
(mm)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Housing design Tread color Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

126.57 €

1 5 giorni 10550700Aluminum-Blue-Medium weight housing IM5.1

100.84 €

1 5 giorni 11060500PolyamidedrawnBlue-Purple77-5.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Plate length(mm) 135 Wheel diameter(Ø) 250 overall height(mm) 297
Discharge swivel castor(mm) 67 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Ball-bearing Housing Series Type IM (LU/BU) Bolt Hole Length(mm) 105
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole width(mm) 80 Material Description Housing Medium weight, pressed housing, galvanized
Surface coating galvanized Screw hole(mm) 10.5 panel thickness(mm) 5
Number of wheels [piece] 1 Tread material Elastic polyurethane Swivel Radius(mm) 192
electrically conductive none fork strength(mm) 5 Stop Type DS-V (double stop in the lead)
Axle bore housing(mm) 12

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico