Stainless steel swivel castor with lock hole fastening, polyurethane wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-PUBK-080-K-1
L-IV-PUBK-100-K-1
L-IV-PUBK-125-K-1
L-IV-PUBK-160-K-1
L-IV-PUBK-200-K-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

20.48 €

1 5 giorni 803010010832720.5

21.63 €

1 5 giorni 1003013012832820.6

23.99 €

1 5 giorni 125351301553294.50.85

46.57 €

1 5 giorni 16040270197521321.7

53.07 €

1 5 giorni 20050270240491492.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Polyamide Tread material Polyurethane Housing classification Stainless steel standard series IV

Supporto tecnico