Stainless steel swivel castor with double stop and polyamide wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IV-PALB-080-G-3-DSN
L-IV-PALB-100-G-3-DSN
L-IV-PALB-125-G-3-DSN
L-IV-PALB-125-G-3-DSN-GP
L-IV-PALB-200-G-3-DSN
L-IV-PALZ-160-G-3-DSN
L-MV-PAM-080-K-3-DSN
L-MV-PAM-100-K-3-DSN
L-MV-PAM-125-K-3-DSN
L-MV-PAM-150-K-3-DSN
L-MV-PAM-200-K-3-DSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

24.82 €

1 5 giorni 100808033130108328060110Stainless steel standard series IV0.57

26.03 €

1 5 giorni 1008010035130128328060110Stainless steel standard series IV0.624

31.05 €

1 4 giorni 1008012535130155328060117Stainless steel standard series IV0.83

86.42 €

1 5 giorni 135110125362001604610580141Stainless steel standard series IV1.45

60.03 €

1 5 giorni 130106200502702404910580153Stainless steel standard series IV1.95

54.36 €

1 5 giorni 130106160402701975210580151Stainless steel standard series IV1.5

65.02 €

1 5 giorni 100848035200108478060111Heavy stainless steel MV series0.856

66.51 €

1 5 giorni 1008410035300128478060113Heavy stainless steel MV series1.002

78.77 €

1 4 giorni 1008412540300156518060128Heavy stainless steel MV series1.302

131.05 €

1 5 giorni 132110150457001956010580157Heavy stainless steel MV series2.784

138.38 €

1 5 giorni 132110200507002435910580159Heavy stainless steel MV series3.28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Supporto tecnico