Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-IHB-EPUA-100-K-3 |
B-IHB-EPUA-125-K-3 |
B-IHB-EPUA-160-K-3 |
B-IHB-EPUA-200-K-3 |
B-IHB-EPUA-250-K-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.84 € | 1 | 5 giorni | 100 | 85 | 100 | 30 | 80 | 60 | 9 | 2.5 | ||
41.87 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 125 | 40 | 105 | 80 | 12.5 | 4 | ||
60.12 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 160 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 4 | ||
74.49 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 200 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 4 | ||
94.89 € | 1 | 5 giorni | 136 | 118 | 250 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 4 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali