Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Rim material | Tread material | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 5 giorni | 80 | 33 | 500 | - | - | crowned | 0.174 | ||
7.05 € | 1 | 20 giorni | 100 | 40 | 600 | - | - | crowned | 0.32 | ||
9.33 € | 1 | 5 giorni | 125 | 38 | 700 | - | - | crowned | 0.53 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 125 | 45 | 750 | - | - | - | 0.4 | ||
11.43 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 800 | - | - | - | 0.55 | ||
17.52 € | 1 | 20 giorni | 200 | 50 | 1000 | - | - | crowned | 0.91 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 33 | 150 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.136 | ||
3.67 € | 1 | 4 giorni | 100 | 35 | 200 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.178 | ||
5.68 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | 300 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.294 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 150 | 40 | 450 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.458 | ||
13.44 € | 1 | 4 giorni | 200 | 48 | 550 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.816 | ||
2.26 € | 1 | 20 giorni | 65 | 30 | 120 | Polyamide | Polyamide | - | 0.076 | ||
9.38 € | 1 | 4 giorni | 150 | 50 | 450 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.47 | ||
12.21 € | 1 | 20 giorni | 160 | 40 | 480 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.478 | ||
11.34 € | 1 | 20 giorni | 175 | 48 | 500 | Polyamide | Polyamide | crowned | 0.68 | ||
18.99 € | 1 | 20 giorni | 250 | 50 | 700 | Polyamide | Polyamide | crowned | 1.2 | ||
19.82 € | 1 | 20 giorni | 250 | 50 | 700 | Polyamide | Polyamide | - | 1.2 |
Loading...
Wheel bearing | Roller bearing | Electrically conductive | none | Tread color | White |
---|---|---|---|---|---|
Min. temperature resistance(° C) | -25 | Max. temperature resistance(° C) | 90 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Rim material
Tread material
Tread type
Attributi opzionali