Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti | Lunghezza effettiva (poll.) | Lunghezza effettiva (mm) | Larghezza (mm) | Larghezza (poll.) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.54 € | 1 | 3 giorni | 37 | 18.5 | 469.9 | 19.05 | 3/4 | 0.04 | 185 DH 075 | ||
61.01 € | 1 | 3 giorni | 37 | 18.5 | 469.9 | 25.4 | 1 | 0.055 | 185 DH 100 | ||
89.58 € | 1 | 3 giorni | 37 | 18.5 | 469.9 | 38.1 | 1 1/2 | 0.08 | 185 DH 150 | ||
117.19 € | 1 | 3 giorni | 37 | 18.5 | 469.9 | 50.8 | 2 | 0.108 | 185 DH 200 | ||
171.76 € | 1 | 3 giorni | 37 | 18.5 | 469.9 | 76.2 | 3 | 0.161 | 185 DH 300 | ||
48.54 € | 1 | 3 giorni | 48 | 24 | 609.6 | 19.05 | 3/4 | 0.052 | 240 DH 075 | ||
61.01 € | 1 | 3 giorni | 48 | 24 | 609.6 | 25.4 | 1 | 0.071 | 240 DH 100 | ||
89.58 € | 1 | 3 giorni | 48 | 24 | 609.6 | 38.1 | 1 1/2 | 0.104 | 240 DH 150 | ||
117.19 € | 1 | 3 giorni | 48 | 24 | 609.6 | 50.8 | 2 | 0.14 | 240 DH 200 | ||
171.76 € | 1 | 3 giorni | 48 | 24 | 609.6 | 76.2 | 3 | 0.208 | 240 DH 300 | ||
51.95 € | 1 | 3 giorni | 54 | 27 | 685.8 | 19.05 | 3/4 | 0.059 | 270 DH 075 | ||
66.74 € | 1 | 3 giorni | 54 | 27 | 685.8 | 25.4 | 1 | 0.08 | 270 DH 100 | ||
96.81 € | 1 | 3 giorni | 54 | 27 | 685.8 | 38.1 | 1 1/2 | 0.117 | 270 DH 150 | ||
127.03 € | 1 | 3 giorni | 54 | 27 | 685.8 | 50.8 | 2 | 0.157 | 270 DH 200 | ||
185.85 € | 1 | 3 giorni | 54 | 27 | 685.8 | 76.2 | 3 | 0.235 | 270 DH 300 | ||
55.43 € | 1 | 3 giorni | 56 | 28 | 711.2 | 19.05 | 3/4 | 0.061 | 280 DH 075 | ||
73.25 € | 1 | 3 giorni | 56 | 28 | 711.2 | 25.4 | 1 | 0.083 | 280 DH 100 | ||
103.85 € | 1 | 3 giorni | 56 | 28 | 711.2 | 38.1 | 1 1/2 | 0.122 | 280 DH 150 | ||
136.20 € | 1 | 3 giorni | 56 | 28 | 711.2 | 50.8 | 2 | 0.163 | 280 DH 200 | ||
200.36 € | 1 | 3 giorni | 56 | 28 | 711.2 | 76.2 | 3 | 0.243 | 280 DH 300 | ||
55.43 € | 1 | 3 giorni | 60 | 30 | 762 | 19.05 | 3/4 | 0.065 | 300 DH 075 | ||
73.25 € | 1 | 3 giorni | 60 | 30 | 762 | 25.4 | 1 | 0.089 | 300 DH 100 | ||
103.85 € | 1 | 3 giorni | 60 | 30 | 762 | 38.1 | 1 1/2 | 0.13 | 300 DH 150 | ||
136.20 € | 1 | 3 giorni | 60 | 30 | 762 | 50.8 | 2 | 0.175 | 300 DH 200 | ||
200.36 € | 1 | 3 giorni | 60 | 30 | 762 | 76.2 | 3 | 0.261 | 300 DH 300 | ||
58.85 € | 1 | 3 giorni | 64 | 32 | 812.8 | 19.05 | 3/4 | 0.069 | 320 DH 075 | ||
76.83 € | 1 | 3 giorni | 64 | 32 | 812.8 | 25.4 | 1 | 0.095 | 320 DH 100 | ||
111.30 € | 1 | 3 giorni | 64 | 32 | 812.8 | 38.1 | 1 1/2 | 0.139 | 320 DH 150 | ||
146.50 € | 1 | 3 giorni | 64 | 32 | 812.8 | 50.8 | 2 | 0.187 | 320 DH 200 | ||
215.26 € | 1 | 3 giorni | 64 | 32 | 812.8 | 76.2 | 3 | 0.278 | 320 DH 300 | ||
58.85 € | 1 | 3 giorni | 66 | 33 | 838.2 | 19.05 | 3/4 | 0.072 | 330 DH 075 | ||
76.83 € | 1 | 3 giorni | 66 | 33 | 838.2 | 25.4 | 1 | 0.098 | 330 DH 100 | ||
111.30 € | 1 | 3 giorni | 66 | 33 | 838.2 | 38.1 | 1 1/2 | 0.143 | 330 DH 150 | ||
146.50 € | 1 | 3 giorni | 66 | 33 | 838.2 | 50.8 | 2 | 0.192 | 330 DH 200 | ||
215.26 € | 1 | 3 giorni | 66 | 33 | 838.2 | 76.2 | 3 | 0.287 | 330 DH 300 | ||
62.32 € | 1 | 3 giorni | 70 | 35 | 889 | 19.05 | 3/4 | 0.076 | 350 DH 075 | ||
81.24 € | 1 | 3 giorni | 70 | 35 | 889 | 25.4 | 1 | 0.104 | 350 DH 100 | ||
119.06 € | 1 | 3 giorni | 70 | 35 | 889 | 38.1 | 1 1/2 | 0.152 | 350 DH 150 | ||
155.79 € | 1 | 3 giorni | 70 | 35 | 889 | 50.8 | 2 | 0.204 | 350 DH 200 | ||
229.91 € | 1 | 3 giorni | 70 | 35 | 889 | 76.2 | 3 | 0.304 | 350 DH 300 | ||
62.32 € | 1 | 3 giorni | 72 | 36 | 914.4 | 19.05 | 3/4 | 0.078 | 360 DH 075 | ||
81.24 € | 1 | 3 giorni | 72 | 36 | 914.4 | 25.4 | 1 | 0.107 | 360 DH 100 | ||
119.00 € | 1 | 3 giorni | 72 | 36 | 914.4 | 38.1 | 1 1/2 | 0.156 | 360 DH 150 | ||
155.79 € | 1 | 3 giorni | 72 | 36 | 914.4 | 50.8 | 2 | 0.21 | 360 DH 200 | ||
229.91 € | 1 | 3 giorni | 72 | 36 | 914.4 | 76.2 | 3 | 0.313 | 360 DH 300 | ||
66.28 € | 1 | 3 giorni | 74 | 37 | 939.8 | 19.05 | 3/4 | 0.08 | 370 DH 075 | ||
86.89 € | 1 | 3 giorni | 74 | 37 | 939.8 | 25.4 | 1 | 0.11 | 370 DH 100 | ||
125.41 € | 1 | 3 giorni | 74 | 37 | 939.8 | 38.1 | 1 1/2 | 0.161 | 370 DH 150 | ||
163.16 € | 1 | 3 giorni | 74 | 37 | 939.8 | 50.8 | 2 | 0.216 | 370 DH 200 | ||
244.39 € | 1 | 3 giorni | 74 | 37 | 939.8 | 76.2 | 3 | 0.321 | 370 DH 300 | ||
66.28 € | 1 | 3 giorni | 78 | 39 | 990.6 | 19.05 | 3/4 | 0.085 | 390 DH 075 | ||
86.89 € | 1 | 3 giorni | 78 | 39 | 990.6 | 25.4 | 1 | 0.116 | 390 DH 100 | ||
125.41 € | 1 | 3 giorni | 78 | 39 | 990.6 | 38.1 | 1 1/2 | 0.169 | 390 DH 150 | ||
163.16 € | 1 | 3 giorni | 78 | 39 | 990.6 | 50.8 | 2 | 0.227 | 390 DH 200 | ||
244.39 € | 1 | 3 giorni | 78 | 39 | 990.6 | 76.2 | 3 | 0.339 | 390 DH 300 | ||
69.60 € | 1 | 3 giorni | 82 | 41 | 1041.4 | 19.05 | 3/4 | 0.089 | 410 DH 075 | ||
90.54 € | 1 | 3 giorni | 82 | 41 | 1041.4 | 25.4 | 1 | 0.122 | 410 DH 100 | ||
133.39 € | 1 | 3 giorni | 82 | 41 | 1041.4 | 38.1 | 1 1/2 | 0.178 | 410 DH 150 | ||
175.01 € | 1 | 3 giorni | 82 | 41 | 1041.4 | 50.8 | 2 | 0.239 | 410 DH 200 | ||
258.95 € | 1 | 3 giorni | 82 | 41 | 1041.4 | 76.2 | 3 | 0.356 | 410 DH 300 |
Loading...
Standard | DIN 5296 | Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Vetro | Altezza(mm) | 5.94 | Materiale | Neoprene |
Descrizione aggiuntiva | Cinghia dentata imperiale |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Lunghezza effettiva(poll.)
Lunghezza effettiva(mm)
Larghezza(mm)
Larghezza(poll.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali