Cinghia dentata / RPP5 / CR (Neoprene) / fibra di vetro / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTR018005009
GTR018005015
GTR018005025
GTR022505009
GTR022505015
GTR022505025
GTR023505009
GTR023505015
GTR023505025
GTR024505009
GTR024505015
GTR024505025
GTR025505009
GTR025505015
GTR025505025
GTR026505009
GTR026505015
GTR026505025
GTR027005009
GTR027005015
GTR027005025
GTR028005009
GTR028005015
GTR028005025
GTR028505009
GTR028505015
GTR028505025
GTR029505009
GTR029505012
GTR029505015
GTR029505025
GTR030005009
GTR030005015
GTR030005025
GTR030505009
GTR030505015
GTR030505025
GTR032505009
GTR032505015
GTR032505025
GTR034505009
GTR034505015
GTR034505025
GTR035005009
GTR035005015
GTR035005025
GTR037505009
GTR037505015
GTR037505025
GTR040005009
GTR040005015
GTR040005025
GTR042005009
GTR042005015
GTR042005025
GTR042505009
GTR042505015
GTR042505025
GTR045005009
GTR045005015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

5.15 €

1 3 giorni 3618090.007180 - RPP5 - 9

7.42 €

1 3 giorni 36180150.012180 - RPP5 - 15

10.76 €

1 3 giorni 36180250.019180 - RPP5 - 25

5.31 €

1 3 giorni 4522590.009225 - RPP5 - 9

8.09 €

1 3 giorni 45225150.015225 - RPP5 - 15

11.81 €

1 3 giorni 45225250.024225 - RPP5 - 25

5.31 €

1 3 giorni 4723590.009235 - RPP5 - 9

8.09 €

1 3 giorni 47235150.015235 - RPP5 - 15

11.91 €

1 3 giorni 47235250.025235 - RPP5 - 25

5.31 €

1 3 giorni 4924590.01245 - RPP5 - 9

8.19 €

1 3 giorni 49245150.016245 - RPP5 - 15

12.14 €

1 3 giorni 49245250.027245 - RPP5 - 25

5.31 €

1 3 giorni 5125590.01255 - RPP5 - 9

8.19 €

1 3 giorni 51255150.017255 - RPP5 - 15

12.31 €

1 3 giorni 51255250.028255 - RPP5 - 25

5.64 €

1 3 giorni 5326590.01265 - RPP5 - 9

8.19 €

1 3 giorni 53265150.017265 - RPP5 - 15

12.31 €

1 3 giorni 53265250.029265 - RPP5 - 25

5.74 €

1 3 giorni 5427090.011270 - RPP5 - 9

8.51 €

1 3 giorni 54270150.018270 - RPP5 - 15

12.31 €

1 3 giorni 54270250.029270 - RPP5 - 25

5.74 €

1 3 giorni 5628090.011280 - RPP5 - 9

8.68 €

1 3 giorni 56280150.018280 - RPP5 - 15

12.64 €

1 3 giorni 56280250.03280 - RPP5 - 25

5.74 €

1 3 giorni 5728590.011285 - RPP5 - 9

8.68 €

1 3 giorni 57285150.019285 - RPP5 - 15

12.72 €

1 3 giorni 57285250.031285 - RPP5 - 25

5.74 €

1 3 giorni 5929590.011295 - RPP5 - 9

7.75 €

1 3 giorni 59295120.015295 - RPP5 - 12

8.68 €

1 3 giorni 59295150.019295 - RPP5 - 15

12.72 €

1 3 giorni 59295250.032295 - RPP5 - 25

5.74 €

1 3 giorni 6030090.012300 - RPP5 - 9

8.95 €

1 3 giorni 60300150.019300 - RPP5 - 15

13.07 €

1 3 giorni 60300250.032300 - RPP5 - 25

5.90 €

1 3 giorni 6130590.012305 - RPP5 - 9

9.00 €

1 3 giorni 61305150.02305 - RPP5 - 15

13.07 €

1 3 giorni 61305250.033305 - RPP5 - 25

6.38 €

1 3 giorni 6532590.013325 - RPP5 - 9

9.20 €

1 3 giorni 65325150.021325 - RPP5 - 15

13.42 €

1 3 giorni 65325250.035325 - RPP5 - 25

6.38 €

1 3 giorni 6934590.013345 - RPP5 - 9

9.20 €

1 3 giorni 69345150.022345 - RPP5 - 15

13.75 €

1 3 giorni 69345250.037345 - RPP5 - 25

6.38 €

1 3 giorni 7035090.014350 - RPP5 - 9

9.20 €

1 3 giorni 70350150.023350 - RPP5 - 15

13.75 €

1 3 giorni 70350250.038350 - RPP5 - 25

6.50 €

1 3 giorni 7537590.015375 - RPP5 - 9

9.29 €

1 3 giorni 75375150.024375 - RPP5 - 15

14.07 €

1 3 giorni 75375250.041375 - RPP5 - 25

6.75 €

1 3 giorni 8040090.016400 - RPP5 - 9

9.44 €

1 3 giorni 80400150.026400 - RPP5 - 15

14.41 €

1 3 giorni 80400250.043400 - RPP5 - 25

6.86 €

1 3 giorni 8442090.016420 - RPP5 - 9

9.78 €

1 3 giorni 84420150.027420 - RPP5 - 15

14.84 €

1 3 giorni 84420250.045420 - RPP5 - 25

6.86 €

1 3 giorni 8542590.017425 - RPP5 - 9

9.78 €

1 3 giorni 85425150.028425 - RPP5 - 15

14.84 €

1 3 giorni 85425250.046425 - RPP5 - 25

7.84 €

1 3 giorni 9045090.018450 - RPP5 - 9

11.11 €

1 3 giorni 90450150.029450 - RPP5 - 15

Loading...

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente n Divisione(mm) 5
Cavo di tensionamento Fibra di vetro Altezza(mm) 3.6 Materiale Neoprene

Supporto tecnico