Cinghia dentata / T10 / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GI02600010
GI02600012
GI02600016
GI02600020
GI02600025
GI02600032
GI02600050
GI03200010
GI03200012
GI03200016
GI03200020
GI03200025
GI03200032
GI03200050
GI03400010
GI03400012
GI03400016
GI03400020
GI03400025
GI03400032
GI03400050
GI03700010
GI03700012
GI03700016
GI03700020
GI03700025
GI03700032
GI03700050
GI03900010
GI03900012
GI03900016
GI03900020
GI03900025
GI03900032
GI03900050
GI04000010
GI04000012
GI04000016
GI04000020
GI04000025
GI04000032
GI04000050
GI04100010
GI04100012
GI04100016
GI04100020
GI04100025
GI04100032
GI04100050
GI04400010
GI04400012
GI04400016
GI04400020
GI04400025
GI04400032
GI04400050
GI04500010
GI04500012
GI04500016
GI04500020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti Lunghezza effettiva
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

10.74 €

1 3 giorni 26260100.01110 T10 260

12.86 €

1 3 giorni 26260120.01412 T10 260

16.10 €

1 3 giorni 26260160.01816 T10 260

19.31 €

1 3 giorni 26260200.02320 T10 260

23.14 €

1 3 giorni 26260250.02925 T10 260

28.47 €

1 3 giorni 26260320.03732 T10 260

42.47 €

1 3 giorni 26260500.05750 T10 260

10.74 €

1 3 giorni 32320100.01410 T10 320

12.92 €

1 3 giorni 32320120.01712 T10 320

16.12 €

1 3 giorni 32320160.02316 T10 320

19.49 €

1 3 giorni 32320200.02820 T10 320

23.18 €

1 3 giorni 32320250.03525 T10 320

28.59 €

1 3 giorni 32320320.04532 T10 320

42.95 €

1 3 giorni 32320500.0750 T10 320

10.74 €

1 3 giorni 34340100.01510 T10 340

12.92 €

1 3 giorni 34340120.01812 T10 340

16.12 €

1 3 giorni 34340160.02416 T10 340

19.49 €

1 3 giorni 34340200.0320 T10 340

23.18 €

1 3 giorni 34340250.03725 T10 340

28.59 €

1 3 giorni 34340320.04832 T10 340

42.95 €

1 3 giorni 34340500.07550 T10 340

10.78 €

1 3 giorni 37370100.01610 T10 370

13.00 €

1 3 giorni 37370120.0212 T10 370

16.27 €

1 3 giorni 37370160.02616 T10 370

19.57 €

1 3 giorni 37370200.03320 T10 370

23.39 €

1 3 giorni 37370250.04125 T10 370

28.73 €

1 3 giorni 37370320.05232 T10 370

43.09 €

1 3 giorni 37370500.08150 T10 370

10.88 €

1 3 giorni 39390100.01710 T10 390

13.06 €

1 3 giorni 39390120.02112 T10 390

16.27 €

1 3 giorni 39390160.02716 T10 390

19.64 €

1 3 giorni 39390200.03420 T10 390

23.54 €

1 3 giorni 39390250.04325 T10 390

28.86 €

1 3 giorni 39390320.05532 T10 390

43.50 €

1 3 giorni 39390500.08650 T10 390

10.88 €

1 3 giorni 40400100.01810 T10 400

13.06 €

1 3 giorni 40400120.02112 T10 400

16.27 €

1 3 giorni 40400160.02816 T10 400

19.64 €

1 3 giorni 40400200.03520 T10 400

23.76 €

1 3 giorni 40400250.04425 T10 400

29.05 €

1 3 giorni 40400320.05632 T10 400

43.63 €

1 3 giorni 40400500.08850 T10 400

10.94 €

1 3 giorni 41410100.01810 T10 410

13.15 €

1 3 giorni 41410120.02212 T10 410

16.36 €

1 3 giorni 41410160.02916 T10 410

19.68 €

1 3 giorni 41410200.03620 T10 410

23.80 €

1 3 giorni 41410250.04525 T10 410

29.27 €

1 3 giorni 41410320.05832 T10 410

43.77 €

1 3 giorni 41410500.0950 T10 410

11.06 €

1 3 giorni 44440100.01910 T10 440

13.36 €

1 3 giorni 44440120.02312 T10 440

16.55 €

1 3 giorni 44440160.03116 T10 440

20.05 €

1 3 giorni 44440200.03920 T10 440

24.00 €

1 3 giorni 44440250.04825 T10 440

29.67 €

1 3 giorni 44440320.06232 T10 440

44.38 €

1 3 giorni 44440500.09750 T10 440

11.40 €

1 3 giorni 45450100.0210 T10 450

13.61 €

1 3 giorni 45450120.02412 T10 450

16.98 €

1 3 giorni 45450160.03216 T10 450

20.50 €

1 3 giorni 45450200.0420 T10 450

Loading...

Informazioni di base

Standard DIN 7721 Naso avvolgente n Divisione(mm) 10
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 4.5 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico