Cinghia dentata / aperta / 14M / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GVMRU0040-[1-30/1]
GVMU0025-[1-30/1]
GVMU0040-[1-30/1]
GVMU0055-[1-30/1]
GVMU0085-[1-30/1]
GVMU0115-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Rivestimento Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.47PAZ400.4714M - 40
1 17 giorni 0.26Standard250.2614M - 25
1 3 giorni 0.4Standard400.414M - 40
1 3 giorni 0.555Standard550.55514M - 55
1 3 giorni 0.85Standard850.8514M - 85
1 3 giorni 1.15Standard1151.1514M - 115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente Divisione(mm) 14
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 10 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico