Cinghia dentata / aperta / AT5 / PUR / Aramide, acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GJM0010-[1-30/1]
GJM0010K-[1-30/1]
GJM0016-[1-30/1]
GJM0016PAZ-[1-30/1]
GJM0025-[1-30/1]
GJM0025PAZ-[1-30/1]
GJM0032-[1-30/1]
GJM0032K-[1-30/1]
GJM0050-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Rivestimento Larghezza
(mm)
Cavo di tensionamento Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.035Standard10Acciaio0.03510 AT5
1 3 giorni 0.016Standard10Kevlar0.01610 AT5 - Kevlar
1 3 giorni 0.05Standard16Acciaio0.0516 AT5
1 3 giorni 0.05PAZ16Acciaio0.0516 AT5 PAZ
1 3 giorni 0.08Standard25Acciaio0.0825 AT5
1 3 giorni 0.084PAZ25Acciaio0.08425 AT5 PAZ
1 3 giorni 0.105Standard32Acciaio0.10532 AT5
1 3 giorni 0.084Standard32Kevlar0.08432 AT5 - Kevlar
1 3 giorni 0.165Standard50Acciaio0.16550 AT5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente Divisione(mm) 5
Altezza(mm) 2.7 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico