Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GKM0025ATL-[1-30/1] |
GKM0032ATL-[1-30/1] |
GKM0050ATL-[1-30/1] |
GKM0075ATL-[1-30/1] |
GKM0100ATL-[1-30/1] |
GKM0150ATL-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.172 | 25 | 0.172 | 25 ATL10 | ||
1 | 3 giorni | 0.22 | 32 | 0.22 | 32 ATL10 | ||
1 | 3 giorni | 0.34 | 50 | 0.34 | 50 ATL10 | ||
1 | 3 giorni | 0.51 | 75 | 0.51 | 75 ATL10 | ||
1 | 3 giorni | 0.68 | 100 | 0.68 | 100 ATL10 | ||
1 | 3 giorni | 1.02 | 150 | 1.02 | 150 ATL10 |
Loading...
Standard | nessuna | Naso avvolgente | sì | Divisione(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Acciaio | Altezza(mm) | 4.5 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali