Cinghia dentata / aperta / ATL20 / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GKN0032ATL-[1-30/1]
GKN0050ATL-[1-30/1]
GKN0075ATL-[1-30/1]
GKN0100ATL-[1-30/1]
GKN0150ATL-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione
1 17 giorni 0.35320.3532 ATL20
1 3 giorni 0.55500.5550 ATL20
1 3 giorni 0.84750.8475 ATL20
1 17 giorni 1.111001.11100 ATL20
1 17 giorni 1.6651501.665150 ATL20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente Divisione(mm) 20
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 8 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico