Cinghia dentata / aperta / L / CR (Neoprene), PUR / fibra di vetro, acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GCM0050-[1-30/1]
GCM0075-[1-30/1]
GCM0100-[1-30/1]
GCMU0050-[1-30/1]
GCMU0075-[1-30/1]
GCMU0100-[1-30/1]
GCMU0150-[1-30/1]
GCMU0200-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Naso avvolgente Larghezza
(mm)
Cavo di tensionamento Larghezza
(poll.)
Materiale Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.043n12.7Vetro1/2Neoprene0.043L - 050
1 3 giorni 0.063n19.05Vetro3/4Neoprene0.063L - 075
1 3 giorni 0.086n25.4Vetro1Neoprene0.086L - 100
1 3 giorni 0.04512.7Acciaio1/2Poliuretano0.045L - 050
1 17 giorni 0.06519.05Acciaio3/4Poliuretano0.065L - 075
1 3 giorni 0.0925.4Acciaio1Poliuretano0.09L - 100
1 3 giorni 0.135254Acciaio1 1/2Poliuretano0.135L - 150
1 17 giorni 0.18508Acciaio2Poliuretano0.18L - 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Divisione(mm) 9.525 Altezza(mm) 3.6

Supporto tecnico