Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G41M050010-[1-30/1] |
G41M050012-[1-30/1] |
G41M050015-[1-30/1] |
G41M050020-[1-30/1] |
G41M050025-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.0408 | 10 | 0.0408 | S5M 100 | ||
1 | 3 giorni | 0.049 | 12 | 0.049 | S5M 120 | ||
1 | 3 giorni | 0.0612 | 15 | 0.0612 | S5M 150 | ||
1 | 17 giorni | 0.0816 | 20 | 0.0816 | S5M 200 | ||
1 | 3 giorni | 0.102 | 25 | 0.102 | S5M 250 |
Loading...
Naso avvolgente | n | Divisione(mm) | 5 | Cavo di tensionamento | Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 3.4 | Materiale | Neoprene |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali