Cinghia dentata / aperta / T20 / PUR / acciaio / CONCAR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GN0025-[1-30/1]
GN0032-[1-30/1]
GN0050-[1-30/1]
GN0050PAZ-[1-30/1]
GN0075-[1-30/1]
GN0100-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Rivestimento Larghezza
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione
1 3 giorni 0.185Standard250.18525 T20
1 3 giorni 0.235Standard320.23532 T20
1 17 giorni 0.37Standard500.3750 T20
1 17 giorni 0.37PAZ500.3750 T20 - PAZ
1 17 giorni 0.55Standard750.5575 T20
1 17 giorni 0.735Standard1000.735100 T20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard nessuna Naso avvolgente Divisione(mm) 20
Cavo di tensionamento Acciaio Altezza(mm) 8 Materiale Poliuretano

Supporto tecnico