Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Rivestimento | Larghezza (mm) | Cavo di tensionamento | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.0192 | Standard | 8 | Acciaio | 0.0192 | 8 T5 | ||
1 | 3 giorni | 0.024 | Standard | 10 | Acciaio | 0.024 | 10 T5 | ||
1 | 3 giorni | 0.02 | Standard | 10 | Kevlar | 0.02 | 10 T5 - Kevlar | ||
1 | 3 giorni | 0.0288 | Standard | 12 | Acciaio | 0.0288 | 12 T5 | ||
1 | 3 giorni | 0.0384 | Standard | 16 | Acciaio | 0.0384 | 16 T5 | ||
1 | 3 giorni | 0.032 | Standard | 16 | Kevlar | 0.032 | 16 T5 - Kevlar | ||
1 | 3 giorni | 0.039 | PAZ | 16 | Acciaio | 0.039 | 16 T5 - PAZ | ||
1 | 3 giorni | 0.0396 | PAR / PAZ | 16 | Acciaio | 0.0396 | 16 T5 - PAZ/PAR | ||
1 | 3 giorni | 0.048 | Standard | 20 | Acciaio | 0.048 | 20 T5 | ||
1 | 3 giorni | 0.06 | Standard | 25 | Acciaio | 0.06 | 25 T5 | ||
1 | 3 giorni | 0.04 | Standard | 25 | Kevlar | 0.04 | 25 T5 - Kevlar | ||
1 | 3 giorni | 0.0609 | PAZ | 25 | Acciaio | 0.0609 | 25 T5 - PAZ | ||
1 | 3 giorni | 0.0619 | PAR / PAZ | 25 | Acciaio | 0.0619 | 25 T5 - PAZ/PAR | ||
1 | 3 giorni | 0.0768 | Standard | 32 | Acciaio | 0.0768 | 32 T5 | ||
1 | 17 giorni | 0.0792 | PAR / PAZ | 32 | Acciaio | 0.0792 | 32 T5 - PAZ/PAR | ||
1 | 3 giorni | 0.12 | Standard | 50 | Acciaio | 0.12 | 50 T5 | ||
1 | 17 giorni | 0.1219 | PAZ | 50 | Acciaio | 0.1219 | 50 T5 - PAZ | ||
1 | 17 giorni | 0.24 | Standard | 100 | Acciaio | 0.24 | 100 T5 |
Loading...
Standard | nessuna | Naso avvolgente | sì | Divisione(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 2.2 | Materiale | Poliuretano |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Rivestimento
Larghezza(mm)
Cavo di tensionamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali